Actuador de conmutación del SIC

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Carril DIN
Ref. 1289 00
1289 00
EAN 4010337289005
UE 1
SP 18
 

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
 

disp.ctrl. aud. c.DIN disp.ctrl. vid. c.DIN

Características

Características

  • Actuador de conmutación para la conmutación de la luz, la activación de un contacto de apertura puerta en puertas secundarias y otras funciones a través del bus de intercomunicación de Gira.
  • Activación de un contacto de conmutación libre de potencial de 230 V/10 A a través del bus de 2 hilos
  • El actuador de conmutación puede controlarse a través de:las teclas "Puerta" y "Luz" del intercomunicador interior,la tecla de llamada del intercomunicador exterior,la tecla de llamada del intercomunicador interior.
  • El actuador de conmutación puede utilizarse en cinco modos de funcionamiento diferentes: conmutación, temporizador/s, temporizador/min, impulso y contacto de apertura de puerta.
  • Función de impulso para la activación de los interruptores automáticos para escaleras.
  • Entrada binaria para la conmutación de funciones a través de un pulsador mecánico conectado.
  • Momento de conmutación ajustable sin escalonamiento de 1 a 10 s o de 1 a 10 min., dependiendo de la función ajustada.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica:
a través del bus de 2 hilos

Contacto de relé libre de potencial
opcionalmente:
10 A a 230 V CA
opcionalmente:
2 A a 30 V CC

Número de pulsadores de llamada programables:
máx. 16

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

Notes

  • El actuador de conmutación está diseñado para el montaje en una subdistribución. Si esto no es posible, utilice un distribuidor de superficie convencional.
  • Este componente permite el montaje de instalaciones de intercomunicación con más de 30 usuarios.

Dimensiones

Unidades modulares (UM): 2

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Configurador de intercomunicación Gira
El sistema de intercomunicación Gira permite realizar instalaciones de diferentes tipos y tamaños: desde casas unifamiliares y bloques de apartamentos hasta complejos residenciales enteros. Desde sencillos sistemas de audio y vídeo hasta la integración en una red informática. El configurador de intercomunicación Gira es una herramienta en línea de fácil manejo que hace que la configuración individual de estos sistemas sea un placer, tanto para propietarios y administradores de viviendas como para comerciantes y otros profesionales.
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 128900

RFA, 668 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 128900

IFC, 212 Kb

Cargar


Actuador de conmutación
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 1289 00

PDF, 207 Kb

Cargar


PSTI Statement of Compliance

Ref.

PDF, 281 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas