Intercomunicación act.conmut.SIC c.DIN [128900] Actuador de conmutación del sistema de intercomunicación Dispositivos del sistema de Gira Carril DIN Características: - Actuador de conmutación para la conmutación de la luz, la activación de un contacto de apertura de puerta en puertas secundarias y otras funciones a través del bus de intercomunicación de Gira. - Activación de un contacto de conexión libre de potencial de 230 V / 10 A a través del bus de 2 hilos. - El actuador de conmutación se puede activar a través de: las teclas "Puerta" y "Luz" en el intercomunicador interior, la tecla de llamada en el intercomunicador exterior, la tecla de llamada en el intercomunicador interior. - El actuador de conmutación puede utilizarse en cinco modos de funcionamiento diferentes: conmutación, temporizador/s, temporizador/min, impulso y contacto de apertura de puerta. - Función de impulso para la activación de los interruptores automáticos para escaleras. - Entrada binaria para la conmutación de funciones a través de un pulsador mecánico conectado. - Momento de conmutación ajustable sin escalonamiento de 1 a 10 s o de 1 a 10 min., dependiendo de la función ajustada. Datos técnicos: Alimentación eléctrica: a través del bus de 2 hilos Contacto de relé libre de potencial - opcionalmente: 10 A con 230 V CA - opcionalmente: 2 A con 30 V CC Número de pulsadores de llamada programables: máx. 16 Temperatura ambiente: -5 °C a +45 °C Notes: - El actuador de conmutación está diseñado para el montaje en una subdistribución. Si esto no es posible, hay que utilizar un distribuidor en superficie convencional. - Este componente permite el montaje de instalaciones de intercomunicación con más de 30 usuarios. Dimensiones: Anchuras modulares (AM): 2 Producto: Gira Ref. 1289 00 Carril DIN Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx