Mecanismo de interruptor de control basculante 10 AX 250 V~ con lámpara de señalización 230 V
Interruptor de conmutación universal

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Interruptor de conmutación universal
Ref. 0116 00
0116 00
EAN 4010337116004
UE 10/100
SP 01
 

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

Datos técnicos

Profundidad de montaje:
28 mm

Sección de conexión
para cables rígidos y flexibles de hasta:
2,5 mm²

Potencia nominal
LEDi/ CFLi:
100 W

Notes

  • También se puede conectar iluminado.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 011600

RFA, 436 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 011600

IFC, 15 Kb

Cargar


Interruptor doble de desconexión universal
Instrucciones de montaje

Esquema de conexiones de mecanismo de interruptor de control basculante con elementos de lámpara de neón para conmutación doble de desconexión universal

Ref. 0116 00

PDF, 13 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas