Actuador de conmutación de 1 elemento de 16 A con intrada binaria de 3 elementos para Gira One y KNX

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Montaje empotrado
Ref. 5061 00
5061 00
EAN 4010337099284
UE 1/5
SP 06
 

Descripción alternativa

Accesorios opcionales

Características

Características

    Función en sistema Gira One

    • Actuador para conmutar consumidores.
    • 3 entradas binarias para conectar interruptores, pulsadores y detectores de movimiento convencionales con contactos libres de potencial.
    • Las entradas sirven para controlar los actuadores Gira One o para recoger información de estado.
    • Conexión de una sonda de temperatura externa en la entrada 3.
    • Programación y puesta en servicio con el Gira Project Assistant (GPA) a partir de la versión 5.0 (disponible a partir de 03/2023).
    • Transferencia de datos cifrada entre los dispositivos Gira One.

    Funciones de conmutación

    • Funcionamiento como contacto NA o NC.
    • Ajuste de retardo de conexión o desconexión.
    • Función de escalera, se puede ajustar además un tiempo de aviso previo.
    • Parametrización como función de conmutación para, p. ej., luz o bases de enchufe, como función de puerta de garaje o función de apertura de puerta, así como contacto de conmutación para determinar la demanda de calor en una bomba de calor.
    • Función de puerta de garaje: el tiempo para cerrar el relé se puede parametrizar.
    • Función de apertura de puerta: el tiempo para cerrar el relé se puede parametrizar.

    Entradas binarias

    • Mando con una o dos interfaces configurable para pulsadores basculantes.
    • Conexión de pulsadores basculantes parametrizados con las funciones para conmutación, regulación, sombreado y ventilación, activación de escenarios, escalera (detectores de movimiento), llamada desde otra planta a través de Gira G1, puerta de garaje y contacto de apertura de puerta.
    • Conexión de detectores de movimiento y presencia con salidas de relé libres de potencial.
    • Cómodo control de grupo de consumidores de conmutación, regulación, sombreado y ventilación.
    • Opción de evaluación de contacto de conexión de sensores de viento, helada, luminosidad o lluvia con contactos de relé libre de potencial para proteger consumidores de sombreado y ventilación ante influencias medioambientales.
    • Consulta de contacto de ventana y visualización en la aplicación Smart Home: una ventana abierta activa la protección contra helada en el modo de calefacción al finalizar un tiempo configurado.
    • Consulta de puerta y visualización en la aplicación Smart Home: una puerta abierta provoca la subida y bloqueo de la persiana o de las persianas enrollables.
    • Consulta de una cambio entre calefacción/frío a una bomba de calor para poder reenviar el modo de funcionamiento actual (calefacción o refrigeración) a un regulador de calefacción.
    • Indicación de contacto de conexión para representar un estado de contacto en la aplicación Smart Home.
    • Entradas de conmutación configurables de manera independientemente.
    • Registro y comparación de valores de temperatura a través de sondas a distancia (ver accesorios) en la entrada 3.

    Función en sistema Gira KNX

    • Conmutación de consumidores eléctricos mediante un contacto de relé.
    • El dispositivo tiene tres entradas con un potencial de referencia común.
    • Lectura de los estados de conmutación de los interruptores o pulsadores de la instalación y otros contactos libres de potencial en las entradas de 1 a 3.
    • Evaluación de la señal de los sensores de condensación y fuga (véanse los accesorios) en las entradas de 1 a 3.
    • Registro de valores de temperatura a través de sondas a distancia (ver accesorios) en la entrada 3.
    • Hasta 8 funciones lógicas independientes para ejecutar operaciones lógicas simples o complejas.
    • Los mensajes de confirmación de estado y de estado activos se pueden retardar tras la recuperación de la tensión del bus o tras una programación por ETS.
    • Relé biestable.

    Funciones de conmutación

    • Funcionamiento como contacto NA o NC.
    • Función de conmutación central a través de hasta 6 objetos de conmutación (ON, OFF, permanentemente ON, permanentemente OFF).
    • Acuse de recibo de conmutación: Función de acuse de recibo activa o pasiva.
    • Reacción ajustable en caso de pérdida de tensión de bus y recuperación de la tensión del bus y tras la programación por ETS.
    • Función de enlace lógica.
    • Función de bloqueo o función de posición forzada parametrizable.
    • Función de bloqueo ampliada con opción de confirmación.
    • Funciones de tiempo (retardo de conexión y desconexión, función de luz de escalera; también con función de preaviso).
    • Posibilidad de integración en escenarios de luz: Se pueden parametrizar hasta 64 escenarios internos.
    • Función de memoria de escenas: Acuse de recibo visual adicional.
    • Activación ampliada de escenarios (conmutación de escenarios).
    • Se puede activar el contador de horas de funcionamiento.
    • Monitorización de actualización cíclica del objeto de conmutación con posición de seguridad.

    Datos técnicos

    Tensión nominal:
    DC 21 hasta 32 V SELV

    Capacidad de ruptura:
    250 V CA, 16 AX

    Máxima corriente de conexión:
    800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

    Gira One Medium:
    Twisted Pair (TP),
    YCYM 2 x 2 x 0,8

    Tensión de prueba:
    4 kV (cable de bus KNX/EIB)

    Conexiones
    Bus Gira One:
    Terminales de conexión en el cable de control
    Entradas:
    Terminales de conexión en el cable de control
    Carga:
    Bornes de tornillo

    Sección de conexión:
    máx. 4 mm²

    Entradas
    Número:
    3

    Tipo de entrada:
    Libre de potencial

    Tensión de consulta
    Entradas de dispositivo auxiliar:
    aprox. 5 V

    Longitud total
    Cable del dispositivo auxiliar:
    máx. 10 m

    Potencia de conexión
    Carga resistiva:
    2500 W
    Carga capacitiva:
    16 A, máx. 140 µF
    Motores (persiana o ventilador):
    1380 W
    Lámparas incandescentes:
    2300 W
    Lámparas halógenas de alto voltaje:
    2300 W
    Lámparas fluorescentes, compensadas en paralelo:
    1160 VA
    Lámparas LED de alta tensión:
    Típica: 400 W
    Transformador convencional:
    1200 VA
    Transformador Tronic:
    1500 W
    Lámparas fluorescentes, sin compensación:
    1000 VA
    Lámparas fluorescentes,
    conexión dúo:
    2300 VA

    Temperatura ambiente:
    -5 °C a +45 °C

    Notes

    • Posibilidad de actualización mediante el Gira Project Assistant (GPA).
    • La integración y la instalación de contactos libres de potencial, detectores de movimiento y detectores de presencia, se describen en el manual del sistema Gira One.

    Más figuras en la base de datos de imágenes

    En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

    Ir a la base de datos de imágenes

    Descargar


    Hoja de datos

    PDF

    Cargar


    Texto descriptivo

    TXT

    Cargar


    Actuador de conmutación de 1 elemento 16 A con intrada binaria de 3 elementos para Gira One
    Instrucciones de uso

    Manual de instrucciones.

    Ref. 5061 00

    PDF, 672 Kb

    Cargar


    Actuador de conmutación de 1 elemento 16 A con intrada binaria de 3 elementos para KNX
    Instrucciones de uso

    Manual de instrucciones.

    Ref. 5061 00

    PDF, 664 Kb

    Cargar


    Actuador de conmutación de 1 elemento 16 A con intrada binaria de 3 elementos para KNX
    Base de datos de productos

    Base de datos de productos a partir de ETS5.7.3

    Ref. 5061 00

    ZIP, 1.725 Kb

    Cargar


    Gira One
    Manuales / Fundamentos del sistema

    Ref.

    PDF, 17.890 Kb

    Cargar


    Descargar (en)


    Switching actuator, 1-gang 16 A with binary input, 3-gang for KNX
    Technical Documentation

    Technical documentation.

    Ref. 5061 00

    PDF, 3.532 Kb

    Cargar


    Información del pedido Características Descargas
    Inicio Gira One / Gira KNX Gira One / Gira KNX: Entradas binarias Actuador de conmutación de 1 elemento de 16 A con intrada binaria de 3 elementos para Gira One y KNX