OneKNX act.conmut. 1e 16 A ET entr.binaria 3e [506100] Actuador de conmutación de 1 elemento de 16 A con intrada binaria de 3 elementos para Gira One y KNX Gira One / Gira KNX Montaje empotrado Características: Función en sistema Gira One - Actuador para conmutar consumidores. - 3 entradas binarias para conectar interruptores, pulsadores y detectores de movimiento convencionales con contactos libres de potencial. - Las entradas sirven para controlar los actuadores Gira One o para recoger información de estado. - Conexión de una sonda de temperatura externa en la entrada 3. - Programación y puesta en servicio con el Gira Project Assistant (GPA) a partir de la versión 5.0 (disponible a partir de 03/2023). - Transferencia de datos cifrada entre los dispositivos Gira One. Funciones de conmutación - Funcionamiento como contacto NA o NC. - Ajuste de retardo de conexión o desconexión. - Función de escalera, se puede ajustar además un tiempo de aviso previo. - Parametrización como función de conmutación para, p. ej., luz o bases de enchufe, como función de puerta de garaje o función de apertura de puerta, así como contacto de conmutación para determinar la demanda de calor en una bomba de calor. - Función de puerta de garaje: el tiempo para cerrar el relé se puede parametrizar. - Función de apertura de puerta: el tiempo para cerrar el relé se puede parametrizar. Entradas binarias - Mando con una o dos interfaces configurable para pulsadores basculantes. - Conexión de pulsadores basculantes parametrizados con las funciones para conmutación, regulación, sombreado y ventilación, activación de escenarios, escalera (detectores de movimiento), llamada desde otra planta a través de Gira G1, puerta de garaje y contacto de apertura de puerta. - Conexión de detectores de movimiento y presencia con salidas de relé libres de potencial. - Cómodo control de grupo de consumidores de conmutación, regulación, sombreado y ventilación. - Opción de evaluación de contacto de conexión de sensores de viento, helada, luminosidad o lluvia con contactos de relé libre de potencial para proteger consumidores de sombreado y ventilación ante influencias medioambientales. - Consulta de contacto de ventana y visualización en la aplicación Smart Home: una ventana abierta activa la protección contra helada en el modo de calefacción al finalizar un tiempo configurado. - Consulta de puerta y visualización en la aplicación Smart Home: una puerta abierta provoca la subida y bloqueo de la persiana o de las persianas enrollables. - Consulta de una cambio entre calefacción/frío a una bomba de calor para poder reenviar el modo de funcionamiento actual (calefacción o refrigeración) a un regulador de calefacción. - Indicación de contacto de conexión para representar un estado de contacto en la aplicación Smart Home. - Entradas de conmutación configurables de manera independientemente. - Registro y comparación de valores de temperatura a través de sondas a distancia (ver accesorios) en la entrada 3. Función en sistema Gira KNX - Conmutación de consumidores eléctricos mediante un contacto de relé. - El dispositivo tiene tres entradas con un potencial de referencia común. - Lectura de los estados de conmutación de los interruptores o pulsadores de la instalación y otros contactos libres de potencial en las entradas de 1 a 3. - Evaluación de la señal de los sensores de condensación y fuga (véanse los accesorios) en las entradas de 1 a 3. - Registro de valores de temperatura a través de sondas a distancia (ver accesorios) en la entrada 3. - Hasta 8 funciones lógicas independientes para ejecutar operaciones lógicas simples o complejas. - Los mensajes de confirmación de estado y de estado activos se pueden retardar tras la recuperación de la tensión del bus o tras una programación por ETS. - Relé biestable. Funciones de conmutación - Funcionamiento como contacto NA o NC. - Función de conmutación central a través de hasta 6 objetos de conmutación (ON, OFF, permanentemente ON, permanentemente OFF). - Acuse de recibo de conmutación: Función de acuse de recibo activa o pasiva. - Reacción ajustable en caso de pérdida de tensión de bus y recuperación de la tensión del bus y tras la programación por ETS. - Función de enlace lógica. - Función de bloqueo o función de posición forzada parametrizable. - Función de bloqueo ampliada con opción de confirmación. - Funciones de tiempo (retardo de conexión y desconexión, función de luz de escalera; también con función de preaviso). - Posibilidad de integración en escenarios de luz: Se pueden parametrizar hasta 64 escenarios internos. - Función de memoria de escenas: Acuse de recibo visual adicional. - Activación ampliada de escenarios (conmutación de escenarios). - Se puede activar el contador de horas de funcionamiento. - Monitorización de actualización cíclica del objeto de conmutación con posición de seguridad. Datos técnicos: Tensión nominal: DC 21 hasta 32 V SELV Capacidad de ruptura: 250 V CA, 16 AX Máxima corriente de conexión: 800 A (200 µs), 165 A (20 ms) Gira One Medium: Twisted Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8 Tensión de prueba: 4 kV (cable de bus KNX/EIB) Conexiones - Bus Gira One: Terminales de conexión en el cable de control - Entradas: Terminales de conexión en el cable de control - Carga: Bornes de tornillo Sección de conexión: máx. 4 mm² Entradas - Número: 3 Tipo de entrada: Libre de potencial Tensión de consulta - Entradas de dispositivo auxiliar: aprox. 5 V Longitud total - Cable del dispositivo auxiliar: máx. 10 m Potencia de conexión - Carga resistiva: 2500 W - Carga capacitiva: 16 A, máx. 140 µF - Motores (persiana o ventilador): 1380 W - Lámparas incandescentes: 2300 W - Lámparas halógenas de alto voltaje: 2300 W - Lámparas fluorescentes, compensadas en paralelo: 1160 VA - Lámparas LED de alta tensión: Típica: 400 W - Transformador convencional: 1200 VA - Transformador Tronic: 1500 W - Lámparas fluorescentes, sin compensación: 1000 VA - Lámparas fluorescentes, conexión dúo: 2300 VA Temperatura ambiente: -5 °C a +45 °C Notes: - Posibilidad de actualización mediante el Gira Project Assistant (GPA). - La integración y la instalación de contactos libres de potencial, detectores de movimiento y detectores de presencia, se describen en el manual del sistema Gira One. Producto: Gira Ref. 5061 00 Montaje empotrado Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx