Tensión nominal:
230V CA, 50/60Hz
Potencia conectada a 25 °C
Lámparas LED alta tensión (corte al principio de la fase):
típico de 3 hasta 60 W
Lámparas LED alta tensión (corte al final de la fase):
típico de 3 hasta 120 W
Bombilla fluorescente compacta:
típico de 3 hasta 60 W
Lámparas incandescentes:
20 a 210 W
Lámparas halógenas de alto voltaje:
20 a 210 W
Transformadores Tronic:
20 a 210 W
Transformador electrónico con LED de baja tensión (RL):
típico de 20 hasta 60 W
Transformador electrónico con LED de baja tensión (RC):
típico de 20 hasta 120 W
Transformador convencional:
20 a 210 VA
Transformador con bobinado con LED de baja tensión:
típica 20 a 60 VA
Profundidad de instalación:
24 mm
Montaje:
en caja de mecanismo según DIN 49073
Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C