Mecanismo mec.regul.uni.LED S3000 Std [540000] Mecanismo de regulación universal LED System 3000 Standard Gira System 3000 Características: - Conmutación y regulación de lámparas incandescentes, lámparas halógenas de alta tensión, transformadores electrónicos para lámparas halógenas o lámparas LED, transformadores inductivos regulables para lámparas halógenas o lámparas LED, luces LED de alta tensión o lámparas fluorescentes compactas. - Ajuste automático o manual del principio de regulación adecuado a la carga (corte al principio o al final de fase). - Indicación del modo operativo ajustado mediante LED. - Encendido respetuoso con la lámpara. - Luminosidad de conexión de almacenamiento permanente. - Conectar con la última luminosidad aplicada o luminosidad de encendido guardada. - Luminosidad mínima ajustable. - Protección electrónica contra cortocircuitos. - Protección electrónica contra sobretemperatura. - Funcionamiento con y sin conexión del conductor neutro. - Regulador pulsador. Combinación con módulo de superficie de mando RF de 1 / 2 elementos para KNX - Canal del actuador de regulación de 1 elemento. - Canal de sensor de 1 o 2 elementos. - Posibilidad de control local del mecanismo System 3000. - Posibilidad de control inalámbrico de otros dispositivos para KNX como sensor. - Selección de la función del mecanismo:Comportamiento de regulación y curva característica de regulación parametrizables, funciones Soft ON y Soft OFF, función de fading, función de luz de escalera con aviso previo de desconexión, función de escenarios (16 escenarios), función de bloqueo, retardos. Datos técnicos: Tensión nominal: 230V CA, 50/60Hz Stand-by: 0,1 a 0,5 W Potencia conectada a 25 °C - Lámparas LED alta tensión (corte al principio de la fase): típico de 3 hasta 60 W - Lámparas LED alta tensión (corte al final de la fase): típico de 3 hasta 120 W - Bombilla fluorescente compacta: típico de 3 hasta 60 W - Lámparas incandescentes: 20 a 210 W - Lámparas halógenas de alto voltaje: 20 a 210 W - Transformadores Tronic: 20 a 210 W - Transformador electrónico con LED de baja tensión (RL): típico de 20 hasta 60 W - Transformador electrónico con LED de baja tensión (RC): típico de 20 hasta 120 W - Transformador convencional: 20 a 210 VA - Transformador con bobinado con LED de baja tensión: típica 20 a 60 VA Longitud de cable - Carga: 100 m como máx. Profundidad de instalación: 24 mm Montaje: en caja de mecanismo según DIN 49073 Temperatura ambiente: de -5 °C a +45 °C Notes: - Por norma general, el regulador se puede utilizar sin conectar el conductor neutro, si bien con algunos componentes de iluminación LED y CFLi sí es necesario conectar el conductor neutro, para evitar el centelleo. - En el funcionamiento sin conductor neutro, la carga mínima para las lámparas incandescentes, las lámparas halógenas de alto voltaje, los transformadores Tronic y los transformadores convencionales aumenta a hasta 50 W. - Los transformadores y balastros electrónicos para los componentes de iluminación LED se pueden utilizar en el procedimiento de regulación especificado por el fabricante. - En caso de temperatura ambiente superior a 25 °C, reducir la carga conectada. Producto: Gira Ref. 5400 00 Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx