Tensión nominal:
AC 230 V, 50/60 Hz
Consumo de potencia:
máx. 2 W
Tensión nominal DALI:
DC 16 V (típica)
Corriente de salida:
máx. 52 mA
Cantidad de dispositivos DALI:
máx. 26
Número de potenciómetros DALI conectables en paralelo con fuente de alimentación integrada:
máx. 4
Ajuste de la temperatura cromática:
Entre 2000 y 10000 K
Profundidad de montaje:
32 mm
Temperatura ambiente:
-5 °C a +45 °C