Mecanismo potenciómetro DALI Tunable WH fuente alim. [203000] Potenciómetro DALI Tunable White con fuente de alimentación integrada DALI, Otros elementos electrónicos Características: - Encendido/apagado y ajuste de luminosidad de luces con interfaz DALI. - Ajuste de la temperatura cromática de las luces con DALI Device Type 8 (tipo de color: temperatura del color) para Tunable White según IEC 62386-209 - Fuente de alimentación integrada según la especificación DALI (DIN IEC 60926) para 26 participantes DALI. - Conexión paralela de hasta 4 potenciómetros DALI con fuente de alimentación integrada para alimentar hasta 104 dispositivos DALI. - El manejo se puede realizar desde diversos puntos de mando de forma paralela. La comunicación tiene lugar mediante difusión. - Guardar los valores límite de temperatura cromática y una luminosidad básica o de conexión. Datos técnicos: Tensión nominal: AC 230 V, 50/60 Hz Consumo de potencia: máx. 2 W Tensión nominal DALI: DC 16 V (típica) Corriente de salida: máx. 52 mA Cantidad de dispositivos DALI: máx. 26 Número de potenciómetros DALI conectables en paralelo con fuente de alimentación integrada: máx. 4 Ajuste de la temperatura cromática: Entre 2000 y 10000 K Profundidad de montaje: 32 mm Temperatura ambiente: -5 °C a +45 °C Notes: - Para la selección de la fuente de alimentación DALI debe tenerse siempre en cuenta el número de usuarios DALI y el potenciómetro DALI (siempre cuenta como 1 participante). Producto: Gira Ref. 2030 00 Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx