Módulo de sonda de temperatura para Gira G1

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
negro
Ref. 2091 00
2091 00
EAN 4010337014331
UE 1
SP 36
 

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
 

Gira G1 PoE Gira G1 230 V Gira G1 24 V

Características

Características

  • Módulo de sonda de temperatura para el Gira G1 como dispositivo de mando de habitación nativo para KNX y como cliente X1.

Datos técnicos

Precisión de medición:
± 0,5 K

Clase de protección:
IP20

Notes

  • Se inserta en el marco de alojamiento del Gira G1.
  • Utilizable exclusivamente con el Gira G1 a partir de la versión de índice 09.

Dimensiones en mm

B 44 Al 11 Pr 6

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Módulo de sensor de temperatura del Gira G1
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 2091 00

PDF, 1.171 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas