Accesorios mód.sonda temp. Gira G1 [209100] Módulo de sonda de temperatura para Gira G1 Gira G1 negro Características: - Módulo de sonda de temperatura para el Gira G1 como dispositivo de mando de habitación nativo para KNX y como cliente X1. Datos técnicos: Precisión de medición: ± 0,5 K Clase de protección: IP20 Notes: - Se inserta en el marco de alojamiento del Gira G1. - Utilizable exclusivamente con el Gira G1 a partir de la versión de índice 09. Dimensiones en mm: B 44 x Al 11 x Pr 6 Producto: Gira Ref. 2091 00 negro Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx