Módulo de sonda de temperatura para el Gira G1 como dispositivo de mando de habitación nativo para KNX y como cliente X1.
Datos técnicos
Precisión de medición:
± 0,5 K
Clase de protección:
IP20
Notes
Se inserta en el marco de alojamiento del Gira G1.
Utilizable exclusivamente con el Gira G1 a partir de la versión de índice 09.
Dimensiones en mm
B 44
Al 11
Pr 6
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.