Sistema de alimentación ininterrumpida para el equipo de llamada de emergencia de Gira.
Si la tensión de entrada de la red cae o se interrumpe, la carga conectada se seguirá alimentando con la batería sin que se produzca una interrupción.
Si la tensión de entrada de la red eléctrica aumenta o se restituye, la batería se desconectará de la carga y se volverá a cargar durante el funcionamiento normal de la red.
El contacto de señalización (M) puede indicar los estados de funcionamiento "SAI activo" o "Batería defectuosa".
Datos técnicos
Tensión de entrada:
24 V CC
Tensión de salida en el modo de batería:
22,8 V ± 10 %
Carga nominal en el modo de batería:
130 mA durante 1 h
Carga máxima
en el modo de batería:
300 mA durante 15 min
Pila/batería
Tipo:
UR18500F
N.º NU:
3480
Carga máxima
en el modo de red:
250 mA
Montaje:
en caja de mecanismo según DIN 49073
Notes
Para instalaciones según DIN VDE 0834.
La norma DIN VDE 0834 prescribe la sustitución de los componentes de vida limitada (batería) una vez al año.
Respete las normas de eliminación de las baterías usadas.
En la entrega
La placa ciega se incluye en el volumen de suministro.
Batería incluida en el volumen de suministro.
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.