System 55 blanco jg.llam.emerg. SAI [291803] SAI para el equipo de llamada de emergencia Juego de llamada de emergencia blanco brillante Características: - Sistema de alimentación ininterrumpida para el equipo de llamada de emergencia de Gira. - Si la tensión de entrada de la red cae o se interrumpe, la carga conectada se seguirá alimentando con la batería sin que se produzca una interrupción. - Si la tensión de entrada de la red eléctrica aumenta o se restituye, la batería se desconectará de la carga y se volverá a cargar durante el funcionamiento normal de la red. - El contacto de señalización (M) puede indicar los estados de funcionamiento "SAI activo" o "Batería defectuosa". Datos técnicos: Tensión de entrada: 24 V CC Tensión de salida en el modo de batería: 22,8 V ± 10 % Carga nominal en el modo de batería: 130 mA para 1 h Carga máxima - en el modo de batería: 300 mA para 15 min Batería - Tipo: UR18500F - N.º NU: 3480 Carga máxima - en el modo de red: 250 mA Montaje: en caja de mecanismo según DIN 49073 Notes: - Para instalaciones según DIN VDE 0834. - La norma DIN VDE 0834 prescribe la sustitución de los componentes de vida limitada (batería) una vez al año. - Respete las normas de eliminación de las baterías usadas. En la entrega: - La cubierta protectora se incluye en el volumen de suministro. - Acumulador incluido en el volumen de suministro. Producto: Gira Ref. 2918 03 blanco brillante Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx