Alimentación eléctrica de 24 V CC 300 mA

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Carril DIN
Ref. 1296 00
1296 00
EAN 4010337296003
UE 1
SP 18
 

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Alimentación eléctrica CC 24 V para la alimentación externa del servidor Gira One.

Datos técnicos

Tensión nominal
primaria:
230 V CA, 50/60 Hz

Tensión nominal secundaria
secundaria:
24 V CC 

Corriente nominal secundaria:
0,3 A

Fusible:
Fusible de baja intensidad de 250 V, T 125 mA

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +40 °C

Grado de protección:
IP 20

Dimensiones

Unidades modulares (UM): 4

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Configurador de intercomunicación Gira
El sistema de intercomunicación Gira permite realizar instalaciones de diferentes tipos y tamaños: desde casas unifamiliares y bloques de apartamentos hasta complejos residenciales enteros. Desde sencillos sistemas de audio y vídeo hasta la integración en una red informática. El configurador de intercomunicación Gira es una herramienta en línea de fácil manejo que hace que la configuración individual de estos sistemas sea un placer, tanto para propietarios y administradores de viviendas como para comerciantes y otros profesionales.
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 129600

RFA, 316 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 129600

IFC, 12 Kb

Cargar


Suministro de tensión para la intercomunicación
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 1296 00

PDF, 125 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas