Tensión nominal:
24 V CA SELV (± 10%), 50/60 Hz
Potencia de conexión:
máx. 24 W
Número de actuadores:
de 1 a 5Accionamiento de regulación térmico 24 V~ N.° ref. Gira: 2179 00En otros accionamientos, tener en cuenta sin falta la corriente de conexión.
Montaje:
en caja de mecanismo según DIN 49073
Longitud de cable de entradas:
100 m como máx.
Temperatura ambiente:
De -5 °C a +45 °C