Mecanismo RTA 24 V con.NC/NA InDes + luz pil. [247300] Mecanismo de regulador de temperatura ambiente 24 V~ con contacto NC o NA, interruptor de desconexión y luz piloto Calefacción, ventilación, climatización Características: - Control de actuadores electrotérmicos para 24 V~. - Regulación de la temperatura ambiente en espacios cerrados. - Desconexión manual de la regulación de temperatura. - Terminal de entrada para la activación de la temperatura reducida (ECO) a través del reloj central. - Terminal de entrada para activar el modo de refrigeración a través del control central. - Sensor de temperatura interno. - Función de protección contra heladas. - Conmutación silenciosa. - Detección de la bajada de temperatura (abre la temperatura de protección contra heladas cuando se abre una ventana). - Señal de salida: Modulación de duración de impulsos (PWM) o regulación de dos posiciones (ON/OFF). - Adaptación a válvulas (normalmente abierta o normalmente cerrada). - Ajuste de la compensación (valor de corrección de la temperatura medida). - El rango de ajuste de la temperatura ambiente puede limitarse con anillos de ajuste. - Función de protección de la válvula (1 apertura y cierre semanal de la válvula). Datos técnicos: Tensión nominal: 24 V CA SELV (± 10%), 50/60 Hz Potencia de conexión: 24 W Stand-by: <0,1 W Número de actuadores: De 1 a 5 Montaje: en caja de mecanismo según DIN 49073 Longitud de cable de entradas: 100 m como máx. Temperatura ambiente: De -5 °C a +45 °C Producto: Gira Ref. 2473 00 Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx