Derivador de 2 elementos en tecnología enchufable.
Conector IEC para FM (radio) y DVB-T/T2.
Conector hembra IEC para DVB-S/S2 (SAT).
Paso CC desde la conexión de satélite a la entrada.
El conductor interno se conecta fácilmente presionando, sin necesidad de tornillos. El conductor interno se puede soltar varias veces.
Cumple la clase de apantallamiento A.
Datos técnicos
Banda de frecuencia de TV
Rango de frecuencia:
De 5 a 862 MHz
Desacoplamiento:
> 10 dB
Amortiguación: Conector R/TV:
4 dB
Banda de frecuencia de SAT
Rango de frecuencia:
De 950 a 2400 MHz
Desacoplamiento:
> 20 dB
Amortiguación: Conector SAT:
5 dB
Profundidad de instalación:
27 mm
Notes
Para la utilización en antenas individuales y comunitarias, instalaciones-BK e instalaciones domésticas de satélite en cables de derivación desacoplados.
Solo para la sujeción por tornillos.
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.