En ambas conexiones se encuentra disponible el espectro de señales completo de 4 a 2400 MHz.
A través de la conexión de TV es posible efectuar la transmisión de corriente continua (máx. 24 V CC / 500 mA) a una antena de satélite.
Datos técnicos
Coeficiente de atenuación:
5 dB
Profundidad de instalación:
28 mm
Notes
Para la utilización en antenas individuales y comunitarias, instalaciones-BK e instalaciones domésticas de satélite en cables de derivación desacoplados.
Solo para la sujeción por tornillos.
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.