Actuador inalámbrico eNet de pulsadores/interruptores de 1 elemento

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Carril DIN
Ref. 5433 00
5433 00
EAN 4010337774273
UE 1
SP 42
 

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
 

servidor carril DIN mód.receptor c.DIN

Características

Características

  • El actuador de conmutación o pulsación inalámbrico eNet recibe telegramas para la conmutación de iluminaciones a través de un cable de datos del módulo receptor inalámbrico eNet o del servidor eNet.
  • Modos de funcionamiento: Actuador de conmutación o actuador pulsador.
  • Acuse de recibo de estado a radioemisores eNet.
  • Funcionamiento de escenarios.
  • Modo de funcionamiento de palpación: El contacto de relé permanece cerrado mientras se sigan recibiendo telegramas (máx. 60 segundos).

Ajustable con el servidor eNet:

  • Función de parpadeo.
  • Tiempo de funcionamiento por inercia.
  • Retardo de conexión o desconexión.
  • Aviso previo de desconexión.
  • Tiempo mínimo de repetición de conmutación.
  • Conexión continuada, desconexión continuada.

Datos técnicos

Tensión nominal:
230 V CA, 50/60 Hz

Stand-by:
Máx. 0,2 W

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

Capacidad de ruptura de 230 V CA:
16 A / AC1

Potencia de conexión
Lámparas incandescentes:
2300 W
Lámparas halógenas de alta tensión:
2000 W
Transformador convencional:
1000 VA
Transformador Tronic:
1500 W
Lámparas fluorescentes, sin compensación:
920 VA
Lámparas LED:
tipo 500 W
Bombilla fluorescente compacta:
tipo 500 W
Carga capacitiva:
690 VA (560 µF)

Sección de conexión:
máx. 4 mm²

Longitud de la línea de datos:
3 m como máx.

Notes

  • Para el funcionamiento de este dispositivo para montaje en carril DIN es necesario un módulo receptor inalámbrico eNet o un servidor eNet.

Dimensiones

Unidades modulares (UM): 2

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

El sistema inalámbrico Gira eNet: interconexión y control inteligentes de la tecnología de edificios
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 543300

RFA, 352 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 543300

IFC, 24 Kb

Cargar


Actuador inalámbrico de pulsadores/interruptores de 1 elemento
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5433 00

PDF, 1.105 Kb

Cargar


PSTI Statement of Compliance

Ref.

PDF, 280 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas