Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~
Bornes de tornillo

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 4180 01
4180 01
EAN 4010337092797
UE 1/5
SP 01
blanco brillante
Ref. 4180 03
4180 03
EAN 4010337092810
UE 1/5
SP 01
blanco mate
Ref. 4180 27
4180 27
EAN 4010337092834
UE 1/5
SP 01
antracita
Ref. 4180 28
4180 28
EAN 4010337092841
UE 1/5
SP 11
color aluminio
Ref. 4180 26
4180 26
EAN 4010337092827
UE 1/5
SP 11
negro mate
Ref. 4180 005
4180 005
EAN 4010337092780
UE 1/5
SP 11
gris mate
Ref. 4180 015
4180 015
EAN 4010337092803
UE 1/5
SP 11
acero inoxidable
Ref. 4180 600
4180 600
EAN 4010337092858
UE 1
SP 11
 

Accesorios opcionales

Características

Características

  • El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras.
  • Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación).
  • Garras de expansión encapsuladas.
  • Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH.
  • Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja.
  • Menor profundidad de montaje.
  • Palanca de liberación grande y ergonómica.
  • Sólido arco de conexión a tierra con pasadores macizos de conexión a tierra.
  • Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión.
  • Base de termoplástico resistente a la rotura.

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
32 mm

Material conductor:
rígido y flexible

Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Notes

  • Con mayor presión de apriete del estribo de toma de tierra comprobado según la TNO (Organización Holandesa para la Investigación Científica Aplicada)

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas