Potenciómetro DALI Tunable White con fuente de alimentación integrada

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 2030 00
2030 00
EAN 4010337023470
UE 1
SP 02
 
Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 03/2025.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Encendido/apagado y ajuste de la luminosidad de luces con interfaz DALI.
  • Ajuste de la temperatura del color para luces con dispositivo DALI del tipo 8 (tipo de color: temperatura del color) para Tunable White conforme a la norma IEC 62386-209
  • Fuente de alimentación eléctrica integrada conforme a la especificación DALI (DIN IEC 60926) para 26 dispositivos DALI conectados.
  • Conexión paralela de hasta 4 potenciómetros DALI con fuente de alimentación integrada para alimentar hasta 104 dispositivos DALI conectados.
  • El manejo se puede realizar desde diversos puntos de uso de forma paralela. La comunicación tiene lugar mediante difusión.
  • Guardar los valores límite de temperatura cromática y una luminosidad básica o de conexión.

Datos técnicos

Tensión nominal:
230V CA, 50/60Hz

Consumo de potencia:
Máx. 2 W

Tensión nominal DALI:
DC 16 V (típica)

Corriente de salida:
máx. 52 mA

Número de dispositivos DALI:
máx. 26

Número de potenciómetros DALI conectables en paralelo con fuente de alimentación integrada:
máx. 4

Ajuste de la temperatura cromática:
2000 a 10000 K

Conexión de un hilo:
máx. 4 mm²

Profundidad de instalación:
32 mm

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

Notes

  • Para seleccionar la alimentación eléctrica DALI se debe tener siempre en cuenta el número de dispositivos DALI conectados y el potenciómetro DALI (siempre cuenta como 1 participante).

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Potenciómetro DALI Tunable White, Potenciómetro DALI Tunable White con fuente de alimentación integrada
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 2020 00
2030 00

PDF, 927 Kb

Cargar


PSTI Statement of Compliance

Ref.

PDF, 250 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas