Tensión nominal:
CA 230 V, 50 Hz
Carga de corriente de la entrada de control A1:
40 mA
Tensión de conmutación:
250 V CA
Corriente de conmutación resistiva:
16 A
Corriente de encendido de 20 ms:
máx. 165 A
Corriente de conmutación mínima CA:
100 mA
Lámparas LED de alta tensión:
tipo 400 W
Lámparas incandescentes:
2300 W
Lámparas halógenas de alta tensión:
2300 W
Transformador Tronic:
1500 W
Transformador convencional:
1000 VA
Lámparas fluorescentes, sin compensación:
1200 VA
Lámparas fluorescentes,conexión dúo:
2300 (140 µF)
Lámparas fluorescentes, compensadas en paralelo:
920 VA
Balastos electrónicos:
Según tipo
Cable de control:
100 m como máx.
Tiempo de conexión:
10 s a 15 min
Temperatura ambiente:
de +5 °C a +45 °C