Interruptor pulsador 10 AX de 250 V~con tecla basculante recta
Interruptor de conmutación universal

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco brillante
Ref. 0121 201
0121 201
EAN 4010337052692
UE 1/5
SP 01
blanco mate
Ref. 0121 27
0121 27
EAN 4010337029311
UE 1/5
SP 01
antracita
Ref. 0121 28
0121 28
EAN 4010337029335
UE 1/5
SP 11
color aluminio
Ref. 0121 26
0121 26
EAN 4010337029328
UE 1
SP 11
negro mate
Ref. 0121 005
0121 005
EAN 4010337037972
UE 1
SP 11
gris mate
Ref. 0121 015
0121 015
EAN 4010337077091
UE 1
SP 11
acero inoxidable
Ref. 0121 600
0121 600
EAN 4010337021261
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
28 mm
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
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas