El multiplexor con vídeo recoge las señales de vídeo de los intercomunicadores exteriores, de los gateways de cámara/SIC y de los gateways de IP/SIC.
Un multiplexor de vídeo puede agrupar las señales de vídeo de tres intercomunicadores exteriores con cámara a color. Con dos multiplexores de vídeo se pueden agrupar las señales de vídeo de hasta cinco intercomunicadores exteriores.
Gracias a la caja combinada existen tres tipos de montaje
en superficie (en una caja de derivación convencional).
Empotrable (en una caja de mecanismo).
Como dispositivo para montaje en carril DIN (con el adaptador para carril DIN suministrado)
Datos técnicos
Alimentación eléctrica:
26 V CC ± 2 V (a través de bus de 2 hilos)
Conexiones
Bus de 2 hilos IN:
6 bornes de tornillo
Bus de 2 hilos OUT:
2 bornes de tornillo
Temperatura ambiente:
de -25 °C a +70 °C
Notes
Para la puesta en funcionamiento no es necesario realizar ninguna configuración adicional, ya que el multiplexor de vídeo se adapta automáticamente a la red de distribución existente.
En la entrega
El adaptador carril DIN se incluye en la entrega.
Dimensiones en mm
Multiplexor de vídeo:
B 36
Al 52
Pr 27
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.