Intercomunicación multiplexor víd. [122400] Multiplexor de vídeo Dispositivos del sistema de Gira Características: - El multiplexor con vídeo recoge las señales de vídeo de los intercomunicadores exteriores, de los gateways de cámara/SIC y de los gateways de IP/SIC. - Un multiplexor de vídeo puede agrupar las señales de vídeo de tres intercomunicadores exteriores con cámara a color. Con dos multiplexores de vídeo se pueden agrupar las señales de vídeo de hasta cinco intercomunicadores exteriores. Gracias a la caja combinada existen tres tipos de montaje - en superficie (en una caja de derivación convencional). - Empotrable (en una caja de mecanismo). - Como dispositivo para montaje en carril DIN (con el adaptador para carril DIN suministrado) Datos técnicos: Alimentación eléctrica: a través del bus de 2 hilos Conexiones - Bus de 2 hilos IN: 6 bornes de tornillo - Bus de 2 hilos OUT: 2 bornes de tornillo Temperatura ambiente: de -25 °C a +70 °C Notes: - Para la puesta en funcionamiento no es necesario realizar ninguna configuración adicional, ya que el multiplexor de vídeo se adapta automáticamente a la red de distribución existente. En la entrega: - El adaptador carril DIN se incluye en la entrega. Dimensiones en mm: Multiplexor de vídeo: B 36 x Al 52 x Pr 27 Producto: Gira Ref. 1224 00 Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx