Mecanismo caja de conexión de antena (UE2400ST)

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 0046 00
0046 00
EAN 4010337046004
UE 1/5
SP 01
 

Accesorios necesarios

Características

Características

  • Derivador de 2 elementos en tecnología enchufable.
  • Conector IEC para FM (radio) y DVB-T/T2.
  • Conector hembra IEC para DVB-S/S2 (SAT).
  • Paso CC desde la conexión de satélite a la entrada.
  • El conductor interno se conecta fácilmente presionando, sin necesidad de tornillos. El conductor interno se puede soltar varias veces.
  • Cumple la clase de apantallamiento A.

Datos técnicos

Banda de frecuencia de TV
Rango de frecuencia:
De 5 a 862 MHz
Desacoplamiento:
> 10 dB
Amortiguación: Conector R/TV:
4 dB

Banda de frecuencia de SAT
Rango de frecuencia:
De 950 a 2400 MHz
Desacoplamiento:
> 20 dB
Amortiguación: Conector SAT:
5 dB

Profundidad de instalación:
27 mm

Notes

  • Para la utilización en antenas individuales y comunitarias, instalaciones-BK e instalaciones domésticas de satélite en cables de derivación desacoplados.
  • Solo para la sujeción por tornillos.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 004600

RFA, 436 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 004600

IFC, 15 Kb

Cargar


Toma de antena (EDU 04 F)
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 0046 00

PDF, 81 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas