Actuador de conmutación para la conmutación de la luz, la activación de un contacto de apertura puerta en puertas secundarias y otras funciones a través del bus de intercomunicación de Gira.
Activación de un contacto de conmutación libre de potencial de 230 V/10 A a través del bus de 2 hilos
El actuador de conmutación puede controlarse a través de:las teclas "Puerta" y "Luz" del intercomunicador interior,la tecla de llamada del intercomunicador exterior,la tecla de llamada del intercomunicador interior.
El actuador de conmutación puede utilizarse en cinco modos de funcionamiento diferentes: conmutación, temporizador/s, temporizador/min, impulso y contacto de apertura de puerta.
Función de impulso para la activación de los interruptores automáticos para escaleras.
Entrada binaria para la conmutación de funciones a través de un pulsador mecánico conectado.
Momento de conmutación ajustable sin escalonamiento de 1 a 10 s o de 1 a 10 min., dependiendo de la función ajustada.
Datos técnicos
Alimentación eléctrica:
a través del bus de 2 hilos
Contacto de relé libre de potencial
opcionalmente:
10 A a 230 V CA
opcionalmente:
2 A a 30 V CC
Número de pulsadores de llamada programables:
máx. 16
Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C
Notes
El actuador de conmutación está diseñado para el montaje en una subdistribución. Si esto no es posible, utilice un distribuidor de superficie convencional.
Este componente permite el montaje de instalaciones de intercomunicación con más de 30 usuarios.
Dimensiones
Unidades modulares (UM):
2
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.