Sistema:
mediante cable plano, 10 polos
hasta 2 módulos de cámara:
mediante unidad de control de vídeo
a partir de 3 módulos de cámara:
adicionalmente mediante alimentación eléctrica para intercomunicación 24 V DC 300 mA
Máximo:
2,7 W (cámara activa en funcionamiento nocturno)
System (cable plano, 10 polos):
2 x regleta de enchufes
Vídeo (analógico):
1 x regleta de enchufes
Alcance de detección visible:
100°
Área de detección mostrada (en pantalla)
Botón giratorio en posición 9:
100°
Resolución de la señal de vídeo:
Analógica CVBS, 50Hz/625 líneas
Umbral de conmutación de funcionamiento diurno a nocturno:
1 lx
Fotosensibilidad en modo blanco y negro:
0,1 lx
Tiempo de cierre del obturador electrónico:
hasta 1/60 000 s
Altura de montaje recomendada:
1,50 m
Temperatura ambiente:
de -25 °C a +70 °C