Sensor solar inalámbrico eNet para el control de actuadores eNet en función de la luminosidad.
Montaje en un cristal en el interior.
Activa escenarios al superar o no alcanzar el valor crepuscular o de protección solar ajustado.
Posibilidad de protección solar en función de la temperatura.
Teclas de escenarios para la protección solar y la función crepuscular.
Medición de luminosidad a través del sensor de luminosidad.
Envía los valores de luminosidad al servidor eNet en caso de modificación de la luminosidad superior al 50 %.
Modo de prueba para ajustar el valor límite de protección solar y de temperatura.
Dispositivo alimentado por energía solar.
Batería integrada como depósito de energía.
Ajustable con el servidor eNet:
Transmisión inalámbrica totalmente codificada (AES-CCM) a partir de la versión 2.0 del software del servidor eNet.
Bloqueos de control.
Comportamiento de los actuadores al anular un escenario.
Actualización del software del dispositivo.
Usar los valores de luminosidad como "condición si" en reglas "si... entonces", para activar acciones, escenarios y relojes temporizadores.
Datos técnicos
Luminosidad:
4000 hasta 80000 lx
Crepúsculo:
5 hasta 250 lx
Ajuste de temperatura:
de +15 °C a +40 °C
Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C
Radiofrecuencia:
868,0 a 868,6 MHz
Alcance (al aire libre):
aprox. 100 m
Notes
La homologación para sistemas radioeléctricos es válida para Estados de la UE y de la AELC.
Dimensiones en mm
Ø 75
Al 30
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.