eNet de Gira blanco sensor solar inal. Solar [546102] Sensor solar inalámbrico eNet Solar Gira eNet blanco Características: - Sensor solar inalámbrico eNet para el control de actuadores eNet en función de la luminosidad. - Montaje en un cristal en el interior. - Activa escenarios al superar o no alcanzar el valor crepuscular o de protección solar ajustado. - Posibilidad de protección solar en función de la temperatura. - Teclas de escenarios para la protección solar y la función crepuscular. - Medición de luminosidad a través del sensor de luminosidad. - Envía los valores de luminosidad al servidor eNet en caso de modificación de la luminosidad superior al 50 %. - Modo de prueba para ajustar el valor límite de protección solar y de temperatura. - Dispositivo alimentado por energía solar. - Batería integrada como depósito de energía. Ajustable con el servidor eNet: - Transmisión inalámbrica totalmente codificada (AES-CCM) a partir de la versión 2.0 del software del servidor eNet. - Bloqueos de control. - Comportamiento de los actuadores al anular un escenario. - Actualización del software del dispositivo. - Usar los valores de luminosidad como "condición si" en reglas "si... entonces", para activar acciones, escenarios y relojes temporizadores. Datos técnicos: Luminosidad: 4000 a 80000 lx Crepúsculo: 5 a 250 lx Ajuste de temperatura: +15 °C hasta +40 °C Temperatura ambiente: -5 °C a +45 °C Radiofrecuencia: 868,0 hasta 868,6 MHz Alcance (al aire libre): aprox. 100 m Notes: - La autorización para conexión inalambrica es válida para Estados de la UE y de la AELC. Dimensiones en mm: Ø 75 x Al 30 x Producto: Gira Ref. 5461 02 blanco Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx