Encendido/apagado y ajuste de la luminosidad de luces con interfaz DALI.
Ajuste de la temperatura del color para luces con dispositivo DALI del tipo 8 (tipo de color: temperatura del color) para Tunable White conforme a la norma IEC 62386-209
Para generar la tensión DALI se necesitan una alimentación eléctrica o un potenciómetro DALI con fuente de alimentación integrada que cumplan la especificación DALI (DIN IEC 60926).
El manejo se puede realizar desde diversos puntos de uso de forma paralela. La comunicación tiene lugar mediante difusión.
Guardar los valores límite de temperatura cromática y una luminosidad básica o de conexión.
Datos técnicos
Consumo de corriente:
máx. 2 mA
Ajuste de la temperatura cromática:
2000 a 10000 K
Profundidad de instalación:
32 mm
Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C
Notes
Para seleccionar la alimentación eléctrica DALI se debe tener siempre en cuenta el número de dispositivos DALI conectados y el potenciómetro DALI (siempre cuenta como 1 participante).
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.