Mecanismo potenciómetro DALI Tunable WH [202000] Potenciómetro DALI Tunable White DALI, otros componentes electrónicos Características: - Encendido/apagado y ajuste de la luminosidad de luces con interfaz DALI. - Ajuste de la temperatura del color para luces con dispositivo DALI del tipo 8 (tipo de color: temperatura del color) para Tunable White conforme a la norma IEC 62386-209 - Para generar la tensión DALI se necesitan una alimentación eléctrica o un potenciómetro DALI con fuente de alimentación integrada que cumplan la especificación DALI (DIN IEC 60926). - El manejo se puede realizar desde diversos puntos de uso de forma paralela. La comunicación tiene lugar mediante difusión. - Guardar los valores límite de temperatura cromática y una luminosidad básica o de conexión. Datos técnicos: Consumo de corriente: máx. 2 mA Ajuste de la temperatura cromática: 2000 a 10000 K Profundidad de instalación: 32 mm Temperatura ambiente: de -5 °C a +45 °C Notes: - Para seleccionar la alimentación eléctrica DALI se debe tener siempre en cuenta el número de dispositivos DALI conectados y el potenciómetro DALI (siempre cuenta como 1 participante). Producto: Gira Ref. 2020 00 Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx