AC:
AC 110 hasta 240 V, 50/60 Hz
Potencia disipada:
Máx. 3 W
KNX:
Borne de conexión y de derivación
Longitudes de cable entre el gateway y el dispositivo de funcionamiento
Ø 1,5 mm²:
300 m como máx.
Ø 1,0 mm²:
238 m como máx.
Ø 0,75 mm²:
174 m como máx.
Ø 0,5 mm²:
116 m como máx.
Sección de conexión:
máx. 4 mm²
Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C