KNX Carril DIN gateway DALI Plus [218000] Gateway DALI Plus para KNX DALI, Otros elementos electrónicos Carril DIN Características: - Compatible con los estándares DALI y DALI-2. - El gateway DALI Plus conforma la interfaz entre una instalación KNX y una instalación de iluminación digital de DALI. - Control de máx. 64 balastos DALI como control individual, control de grupos en máx. 32 grupos o control central mediante telegrama de difusión (grupo 17 - 32 máx. 2 balastos, respectivamente). - Accionamiento manual de los dispositivos, también independientemente del bus (también funcionamiento a pie de obra con control por difusión). - Función de ahorro energético: Posibilidad de desconexión de la tensión de suministro de los dispositivos de funcionamiento DALI en estado desconectado (mediante actuador de conmutación para KNX adicional). - 16 escenarios de luz. - Posibilidad de incluir los grupos en los escenarios de luz. - Control de efectos configurable para un máx. de 16 secuencias en 1 a 500 recorridos (o infinito). - Acuse de recibo de estado de disfunción o cortocircuito de DALI y mensaje en caso de pérdida de la tensión de suministro. - Función de acuse de recibo cíclica activa o pasiva (objeto recuperable). - Posibilidad de acuse de recibo múltiple de todos los estados de conmutación. - Los acuses de recibo pueden retardarse tras la recuperación de la tensión del bus. Funciones de grupos y de dispositivos - Conmutación y valor de luminosidad: Funciones de acuse de recibo activas (en caso de modificación o de envío cíclico al bus) o pasivas (objeto recuperable). - Posibilidad de ajuste del rango de luminosidad. - Conexión y desconexión respetuosas con la lámpara. - Comportamiento de regulación parametrizable. - Funciones de tiempo (retardo de conexión y desconexión, función de escalera avanzada – función de preaviso según la norma DIN 18015-2 o iluminación continua reducida). - Función de bloqueo o, de forma alternativa, función de posición forzada parametrizable para cada grupo. En la función de bloqueo es posible el parpadeo de grupos de luminarias. - Recuperación del estado del usuario DALI mediante KNX. - Contador de horas de funcionamiento como contador de avance y retroceso con supervisión de valor límite. - Configuración online y offline de los usuarios DALI con complemento ETS. - Posibilidad de sustitución de un usuario DALI individual defectuoso durante el funcionamiento sin ETS. Funcionamiento de luminarias de emergencia - Apropiado para el funcionamiento en instalaciones de iluminación de emergencia. - Activación y supervisión de instalaciones de iluminación de emergencia DALI con alimentación por pila individual o alimentación central. - Compatibilidad de convertidores de luz de emergencia DALI según EN 62386-202 (luminarias de emergencia con funcionamiento de pila individual con interfaz DALI): Prueba de funcionamiento, prueba de funcionamiento continuado, prueba limitada de funcionamiento continuado, consulta del estado de carga del acumulador. Datos técnicos: Medio KNX: TP256 Tensión nominal - CA: 110 hasta 240 V CA, 50/60 Hz - CC: 110 hasta 240 V CC Potencia perdida: máx. 3 W Conexiones - KNX: Borne de conexión y derivación - DALI: Bornes de tornillo Longitudes de cable entre el gateway y el dispositivo de funcionamiento - Ø 1,5 mm²: máx. 300 m - Ø 1,0 mm²: máx. 238 m - Ø 0,75 mm²: máx. 174 m - Ø 0,5 mm²: máx. 116 m Sección de conexión: máx. 4 mm² Temperatura ambiente: -5 °C a +45 °C Notes: - Compatibilidad con DALI-2 desde el nivel de índice I06. - Operación de instalaciones de iluminación de emergencia: Las prescripciones legales y normativas son diferentes de forma específica para cada país. En todo caso, el usuario / planificador especializado debe comprobar si se cumplen las prescripciones específicas. - Homologación VDE según EN 60669-1, EN 60669-2-1. - Configuración y puesta en funcionamiento del dispositivo a partir de ETS 4.1 (recomendación) o con ETS 3 a partir de la versión "d". En la entrega: - El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega. Dimensiones: Anchuras modulares (AM): 4 Producto: Gira Ref. 2180 00 Carril DIN Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx