Reemplaza con compatibilidad integral el modelo 0453 ..
Características
Características
Anillo de fijación con toma de tierra.
Datos técnicos
Profundidad de instalación:
32 mm
Sección de conexión
para conductores rígidos y flexibles desde:
1,5 mm² a 2,5 mm²
Temperatura ambiente
protección ampliada contra contacto accidental:
de 0 °C a 45 °C
Notes
No apto para instalar en espacios húmedos, al tener el grado de protección IP20.
En el montaje tiene que utilizarse también la brida estanca del marco de cubierta.
Con mayor presión de apriete del estribo de toma de tierra comprobado según la TNO (Organización Holandesa para la Investigación Científica Aplicada)
Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) según IEC 60884-1.
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.