Gira TX_44 blanco SCHUKO SH (IP20) [445366] Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ con shutter (IP20) TX_44 Gira TX_44 empotrado con protección contra el agua IP44 blanco Datos técnicos: Profundidad de instalación: 29 mm Material conductor: rígido y flexible Sección de conexión - Para conductores de: 1,5 mm² a 2,5 mm² Temperatura ambiente - Shutter: de 0 °C a 45 °C Notes: - No apto para instalar en espacios húmedos, al tener el grado de protección IP20. - En el montaje tiene que utilizarse también la brida estanca del marco de cubierta. - Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) según IEC 60884-1. Producto: Gira Ref. 4453 66 blanco Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 antracita SCHUKO SH (IP20) [445367] Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ con shutter (IP20) TX_44 Gira TX_44 empotrado con protección contra el agua IP44 antracita Datos técnicos: Profundidad de instalación: 29 mm Material conductor: rígido y flexible Sección de conexión - Para conductores de: 1,5 mm² a 2,5 mm² Temperatura ambiente - Shutter: de 0 °C a 45 °C Notes: - No apto para instalar en espacios húmedos, al tener el grado de protección IP20. - En el montaje tiene que utilizarse también la brida estanca del marco de cubierta. - Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) según IEC 60884-1. Producto: Gira Ref. 4453 67 antracita Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 c.alum. SCHUKO SH (IP20) [445365] Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ con shutter (IP20) TX_44 Gira TX_44 empotrado con protección contra el agua IP44 color aluminio Datos técnicos: Profundidad de instalación: 29 mm Material conductor: rígido y flexible Sección de conexión - Para conductores de: 1,5 mm² a 2,5 mm² Temperatura ambiente - Shutter: de 0 °C a 45 °C Notes: - No apto para instalar en espacios húmedos, al tener el grado de protección IP20. - En el montaje tiene que utilizarse también la brida estanca del marco de cubierta. - Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) según IEC 60884-1. Producto: Gira Ref. 4453 65 color aluminio Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx