Control manual y temporizado de la temperatura ambiente.
La hora actual se puede guardar como tiempo de encendido. Programación rápida.
Cambio automático de horario de verano/invierno, desconectable.
Reloj temporizador con tres áreas de memoria, que disponen de tiempo de confort y de reducción para Lu-Vi y Sá+Do.
Ajuste de la temperatura de confort, de retroceso, de frío y de protección contra heladas.
Salida del controlador: Modulación por ancho de pulsos (PWM) o control todo/nada.
Optimización del calentamiento (la temperatura se alcanza a la hora fijada).
Adaptación a válvulas (normalmente abierta o normalmente cerrada).
Activación del modo de frío con el mecanismo.
Compatible con sondas de temperatura internas y externas.
Detección de caída de temperatura.
Bloqueo de mando.
Función de protección de válvula.
El display se desconecta al cabo de 2 minutos; se permite la visualización constante de la hora actual.
La combinación del módulo de superficie 5394xx con 540700 solo es posible a partir de I05 (índice).
Datos técnicos
Precisión por mes:
± 10 s
Reserva de funcionamiento:
Aprox. 4 h
Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.