Tensión nominal:
230V CA, 50/60Hz
Potencia conectada a 45 °C
Lámparas LED alta tensión (corte al principio de la fase):
50 a 100 W
Lámparas LED alta tensión (corte al final de la fase):
200 W
Lámparas incandescentes:
210 a 420 W
Lámparas halógenas de alta tensión:
210 a 420 W
Transformadores Tronic:
210 a 420 W
Transformador convencional:
210 a 420 VA
Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C