Electrónicos amplificador uni.pot.LED S3000 c.DIN [238300] Carril DIN de amplificador de potencia universal de LED System 3000 Gira System 3000 Carril DIN Características: - Conmutación y regulación de lámparas incandescentes, lámparas halógenas de alta tensión, transformadores electrónicos para lámparas halógenas, transformadores inductivos para lámparas halógenas, luces LED de alta tensión o lámparas fluorescentes compactas. - El manejo se realiza mediante regulador anteconectado. - Alimentación de las cargas conectadas mediante cable de carga común. - Protección electrónica contra sobretemperatura. Datos técnicos: Tensión nominal: 230V CA, 50/60Hz Stand-by: 0,3 W Potencia conectada a 45 °C - Lámparas LED alta tensión (corte al principio de la fase): 50 a 100 W - Lámparas LED alta tensión (corte al final de la fase): 200 W - Lámparas incandescentes: 210 a 420 W - Lámparas halógenas de alto voltaje: 210 a 420 W - Transformadores Tronic: 210 a 420 W - Transformador convencional: 210 a 420 VA Longitud de cable - Carga: 100 m como máx. Temperatura ambiente: de -5 °C a +45 °C Notes: - En caso de temperatura ambiente superior a 45 °C, reducir la carga conectada. - La carga máxima y la cantidad de los amplificadores de potencia depende del regulador. Encontrará una lista de referencia en el anexo técnico o en las instrucciones de uso. Dimensiones: Unidades modulares (UM): 2 Producto: Gira Ref. 2383 00 Carril DIN Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx