Tensión nominal:
230V CA, 50/60Hz
Corriente de conmutación a +25 °C:
60 mA hasta 1,8 A
Corriente máxima del motor (Imax):
1,8 A
Pulsadores mecánicos sin iluminación:
sin limitaciones
Mecanismo de dispositivo auxiliar de 2 hilos:
sin limitaciones
Mecanismo de dispositivo auxiliar giratorio de 3 hilos:
máx. 10
Montaje:
en caja de mecanismo según DIN 49073
Profundidad de instalación:
24 mm
Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C