Mecanismo mec.regul.velocidad S3000 [246000] Mecanismo de regulador de velocidad System 3000 Gira System 3000 Características: - Regulador de velocidad para controlar la velocidad de motores monofásicos, como los de inducción o los de polos sombreados. - La unidad funciona según el principio de corte de fase. - Encendido con arranque suave a máxima velocidad. - La velocidad mínima se puede guardar de forma permanente. - Posibilidad de conexión de mecanismos auxiliares. - Protección electrónica contra cortocircuitos. - Protección electrónica contra sobretemperatura. - Funcionamiento con y sin conexión del conductor neutro. Datos técnicos: Tensión nominal: 230V CA, 50/60Hz Stand-by: ≤ 0,5 W Corriente de conmutación a +25 °C: 60 mA hasta 1,8 A Corriente máxima del motor (Imax): 1,8 A Dispositivos auxiliares - Pulsadores mecánicos sin iluminación: sin limitaciones - Mecanismo de dispositivo auxiliar de 2 hilos: sin limitaciones - Mecanismo de dispositivo auxiliar giratorio de 3 hilos: máx. 10 Montaje: en caja de mecanismo según DIN 49073 Profundidad de instalación: 24 mm Temperatura ambiente: de -5 °C a +45 °C Notes: - En caso de temperatura ambiente superior a +25 °C, reducir la carga conectada. Producto: Gira Ref. 2460 00 Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx