Actuador de conmutación de 8 elementos, 16 A con accionamiento manual para KNX

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Carril DIN
Ref. 1006 00
1006 00
EAN 4010337042181
UE 1
SP 26
 
Actuadores de conmutación carril DIN con acoplamiento de bus integrado. Para la conmutación de grupos de carga controlados independientemente. Con interruptor manual para conmutar el relé (encendido/apagado) en paralelo o sin modo KNX. Conexión polifásica. No es necesaria una alimentación eléctrica adicional.

Características

Características

  • Accionamiento manual de los relés independientemente del bus o del indicador de posición de conmutación
  • Funcionamiento como contacto normalmente abierto o normalmente cerrado.
  • Función de conmutación central.
  • Acuse de recibo múltiple para descargar el bus.
  • Función de acuse de recibo cíclica activa o pasiva (objeto recuperable).
  • Los acuses de recibo pueden retardarse tras la recuperación de la tensión del bus.
  • Función de interconexión lógica para cada salida.
  • Función de bloqueo parametrizable para cada canal. Alternativamente, función de posición forzada para cada salida.
  • Funciones de tiempo (retardo de conexión o desconexión, función de luz de escalera; también con función de preaviso).
  • Posibilidad de integración en escenarios de luz, pueden parametrizarse un máximo de ocho escenarios internos por cada canal.
  • Función de almacenamiento para escenarios de luz.
  • Contador de horas de funcionamiento como contador de avance y retroceso con función de valor límite (el valor límite puede modificarse a través del bus) activable para cada salida.
  • Supervisión de actualización cíclica en la entrada con posición de seguridad.
  • Reacciones parametrizables para cada canal en caso de pérdida de tensión de bus y recuperación y tras la programación por ETS.
  • Conmutación independiente de las ocho salidas.

Datos técnicos

Medio KNX:
TP256

Conexiones
KNX:
Borne de conexión y de derivación
Carga:
Bornes de tornillo

Relé
Número:
8
Contacto:
respectivamente 1 x contacto de cierre libre de potencial, biestable

Capacidad de ruptura de 230 V CA:
16 A / AC1 o 10 A / AC3

Capacidad de ruptura de  400 V CA:
10 A / AC1 o 6 A / AC3

Capacidad de ruptura
CC:
16 A / 24 V

Máxima corriente de conexión:
400 A, 150 µs, 200 A, 600 µs

Potencia de conexión
Carga resistiva:
3600 W
Carga capacitiva de 230 V CA:
16 A, máx. 140 μF
Lámparas incandescentes:
2500 W
Lámparas halógenas de alta tensión:
2500 W
Transformador convencional:
1200 VA
Transformador Tronic:
1500 W
Lámparas fluorescentes, sin compensación:
2500 VA
Lámparas fluorescentes,conexión dúo:
2300 VA
Lámparas fluorescentes, compensadas en paralelo:
1300 VA
Lámparas de vapor de mercurio sin compensación:
2000 W
Lámparas de vapor de mercurio con compensación en paralelo:
2000 W

Sección de conexión:
máx. 4 mm²

Capacidad de ruptura
CC:
16 A / 24 V

Notes

  • Montaje sobre regleta de perfil de sombrero DIN.
  • Homologación VDE según EN 60669-1, EN 60669-2-1.

En la entrega

  • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.

Dimensiones

Unidades modulares (UM): 8

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 100600

IFC, 163 Kb

Cargar


Actuador de conmutación de 2, 4 u 8 elementos 16 A y de 4 u 8 elementos 16 A carga C
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 1004 00
1006 00
1040 00
1045 00
1046 00

PDF, 321 Kb

Cargar


Descargar (en)


Switching actuator 4-/8-gang 16 A with manual activation
Technical Documentation

Technical documentation.

Ref. 1004 00
1006 00

PDF, 460 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas