Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C
Radiofrecuencia:
868,3 MHz
Alcance (al aire libre):
aprox. 100 m
Tensión nominal:
110 V CA hasta 230 V, 50/60 Hz
Longitud de cable:
100 m como máx.
Corriente de entrada:
2 mA
Duración de la señal:
mín. 200 ms
Tensión nominal:
AC 110 V hasta 230 V
Corriente de salida:
40 mA