eNet de Gira transm.uni.inal. 2 el. Mini [545300] Emisor universal inalámbrico eNet de 2 elementos Mini Gira eNet Características: - Los radiotransmisores eNet transmiten órdenes de conmutación, regulación y movimiento de persianas a los receptores inalámbricos eNet correspondientes. - El transmisor universal inalámbrico eNet permite la transmisión de comandos de conmutación, de regulación y de desplazamiento de persianas a receptores inalámbricos eNet adecuados. - Montaje en caja de mecanismo, caja de montaje en superficie o en adaptador empotrado. - Detección de niveles y cambios de tensión en la entrada. - Conexión de un LED de estado externo. - Indicación del estado de transmisión. - Modos de funcionamiento: Conmutación/regulación/persiana de 1 elemento, función automática de 1 elemento, conmutación/regulación/accionamiento por pulsador de 2 elementos, función automática de 2 elementos. Ajustable con el servidor eNet: - Transmisión inalámbrica totalmente codificada (AES-CCM) a partir de la versión 2.0 del software del servidor eNet. - Persiana de 2 elementos. - Bloqueos de control. - Establecer conexiones; autorizadas o bloqueadas. - Estado para el control prioritario. - Se pueden configurar escenarios de Conexión total o Desconexión total, escenarios de valor límite y escenarios individuales. - Configuración de la tecla de escenarios a través de la aplicación eNet SMART HOME (reglas "si..., entonces"), para la activación de acciones, escenarios, relojes temporizadores. - Función de repetidor. - Actualización del software del dispositivo. - Localización del dispositivo. Datos técnicos: Temperatura ambiente: de -5 °C a +45 °C Radiofrecuencia: 868,3 MHz Alcance (al aire libre): aprox. 100 m Tensión nominal: 110 V CA hasta 230 V, 50/60 Hz Stand-by: 0,5 W Entradas - Longitud de cable: 100 m como máx. - Corriente de entrada: 2 mA - Duración de la señal: mín. 200 ms Salida LED de estado - Tensión nominal: AC 110 V hasta 230 V - Corriente de salida: 40 mA Dimensiones en mm: Ø 53 x Al 23 x Producto: Gira Ref. 5453 00 Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx