Mecanismo de señal luminosa

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 0161 00
0161 00
EAN 4010337161004
UE 1/5
SP 01
 

Accesorios necesarios

Características

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
28 mm

Sección de conexión
Máximo:
2 x 2,5 mm²
mínimo:
2 x 1,5 mm²

Notes

  • Iluminable con elementos de iluminación para señal luminosa.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas