Alimentación eléctrica CC 24 V para la alimentación externa del servidor Gira One.
Datos técnicos
Tensión nominal
primaria:
230 V CA, 50/60 Hz
Tensión nominal secundaria
secundaria:
24 V CC
Corriente nominal secundaria:
0,3 A
Fusible:
Fusible de baja intensidad de 250 V, T 125 mA
Temperatura ambiente:
de -5 °C a +40 °C
Grado de protección:
IP 20
Dimensiones
Unidades modulares (UM):
4
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.