Alimentación eléctrica de 24 V CC 300 mA

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Carril DIN
Ref. 1296 00
1296 00
EAN 4010337296003
UE 1
SP 18
 

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Alimentación eléctrica de 24 V CC para alimentar los componentes de intercomunicación.
  • Alimentación de la cámara a color en grandes objetos.
  • Alimentación de la iluminación de las teclas de llamada en grandes objetos.
  • Alimentación de teclado de códigos Keyless In.

Datos técnicos

Tensión nominal
primaria:
230 V CA, 50/60 Hz

Tensión nominal secundaria
secundaria:
24 V CC 

Corriente nominal secundaria:
0,3 A

Fusible:
Fusible de baja intensidad de 250 V, 160 mA

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +40 °C

Grado de protección:
IP 20

Dimensiones

Unidades modulares (UM): 4

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.
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
Ref. 129600

RFA, 316 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 129600

IFC, 12 Kb

Cargar


Suministro de tensión para la intercomunicación
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 1296 00

PDF, 125 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas