Transmisor de pared Bluetooth® de 1 elemento

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 2461 01
2461 01
EAN 4010337110712
UE 1
SP 02
blanco brillante
Ref. 2461 03
2461 03
EAN 4010337101598
UE 1
SP 02
blanco mate
Ref. 2461 27
2461 27
EAN 4010337101604
UE 1
SP 02
antracita
Ref. 2461 28
2461 28
EAN 4010337101611
UE 1
SP 02
color aluminio
Ref. 2461 26
2461 26
EAN 4010337101628
UE 1
SP 02
negro mate
Ref. 2461 005
2461 005
EAN 4010337101635
UE 1
SP 02
gris mate
Ref. 2461 015
2461 015
EAN 4010337110729
UE 1
SP 02
 

Pieza de repuesto opcional

Características

Características

  • Radiotransmisor para emitir comandos de conmutación, regulación o persiana a receptores inalámbricos Bluetooth® del System 3000 o de otros proveedores, p. ej., Casambi.
  • Dispositivo sin pilas y sin alimentación eléctrica externa. La energía de transmisión se genera con energía mecánica mediante la activación de la tecla basculante.
  • Configuración por aplicación o NFC.

Datos técnicos

Radiofrecuencia:
2,402 - 2,480 GHz

Protocolo de transmisión inalámbrica:
Bluetooth® Low Energy (BLE)

Interfaz:
NFC

Alcance
Al aire libre:
Hasta 75 m
En edificios:
aprox. 10 m

Temperatura ambiente:
de -25 °C a +65 °C

Humedad del aire:
del 0 al 95 %, (sin condensación)

Notes

  • Montaje en caja o en superficies planas y niveladas mediante tornillos o adhesivo.
  • Este producto no es compatible con eNet.

En la entrega

  • El radioemisor de pared, la placa de fondo, la lámina adhesiva (protección visual para superficies de cristal) y los puntos adhesivos para el montaje en superficies lisas y niveladas se incluyen en el volumen de suministro.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Bluetooth emisor de pared
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 2461 ..
2462 ..

PDF, 609 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas