Actuador de persianas de 8 elementos y 230 V CA / 12 - 48 V CC con accionamiento manual para KNX

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Carril DIN
Ref. 2161 00
2161 00
EAN 4010337059363
UE 1
SP 66
 
Actuadores de persianas con acoplamiento de bus integrado, accionamiento manual e indicador de estado para cada salida. Para activar persianas, toldos, tragaluces cortinajes similares accionados eléctricamente.

Características

Características

  • Posibilidad de activar directamente la posición de los cortinajes.
  • Control directo de la posición de las lamas.
  • Comportamiento ajustable en caso de caída y recuperación de la tensión del bus.
  • Tiempos de ejecución ajustables de forma independiente con aumento de los mismos para el desplazamiento a la posición superior final.
  • Posibilidad de activación central de todas las salidas de persiana.
  • Acuse de recibo de la posición de los cortinajes o de las lamas.
  • Los acuses de recibo pueden retardarse tras la recuperación de la tensión del bus.
  • Asignación de hasta cinco funciones de seguridad diferentes (tres alarmas de viento, una alarma de lluvia, una alarma de heladas), con posibilidad de supervisión cíclica.
  • Posibilidad de función de posición forzada para cada salida de persiana.
  • Posibilidad de integración en escenarios, puede parametrizarse un máximo de ocho escenarios internos por cada canal.
  • Función de almacenamiento para escenarios de luz.
  • Función de protección solar con posiciones fijas o variables de persiana o las lamas.
  • Protección solar aumentada con multitud de funciones de control.
  • Posibilidad de integración en el sistema de gestión de temperatura del edificio.
  • Bloqueo de salidas individuales de forma manual o mediante bus.
  • Funciones de acuse de recibo cíclicas activas o pasivas (objeto recuperable).
  • Funcionamiento a pie de obra: Salidas de control manual sin tensión de bus, solo con tensión de funcionamiento.
  • Para tensión de red de 230 V CA (8 canales) o tensión muy baja de 12 a 48 V CC (4 canales).
  • Conexión de diferentes líneas externas.
  • Activación independiente de las salidas de persiana.
  • Detección automática del tiempo de movimiento de la cortina con accionamientos de 230 V CA e interruptores de posición final mecánicos.

Datos técnicos

Medio KNX:
TP256

Conexiones
KNX:
Borne de conexión y de derivación
Carga:
Bornes de tornillo

Tensión nominal:
230 V CA, 50/60 Hz

Tensión de conmutación CA:
230 V CA, 50/60 Hz

Capacidad de ruptura de 230 V CA:
6 A / CA1

Tensión de conmutación CC:
DC 12 hasta 48 V

Capacidad de ruptura
12/24 V CC:
6 A
48 V CC:
3 A

Sección de conexión:
máx. 4 mm²

Notes

  • Montaje sobre regleta de perfil de sombrero DIN.
  • Homologación VDE según EN 60669-1, EN 60669-2-1.

En la entrega

  • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.

Dimensiones

Unidades modulares (UM): 8

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 216100

IFC, 163 Kb

Cargar


Actuador de persiana
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 1039 00
2152 00
2154 00
2160 00
2161 00

PDF, 1.111 Kb

Cargar


Descargar (en)


Blind actuator, 2-gang/4-gang/8-gang 230 V AC
Technical Documentation

Technical documentation.

Ref. 1039 00
2152 00
2161 00

PDF, 1.942 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas